Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Barva: černá Produktová řada: SR204, SR504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Šířka rukojeti | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klíč – východní
|
||
| 351,4167 Kč - 351,4167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 351,4167 Kč - 351,4167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klíč – východní