Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20212469
20212469
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 8,1683 Kč |
| 100 - 249 | 7,4026 Kč |
| 250 - 749 | 6,6368 Kč |
| 750 + | 6,1264 Kč |
| d1 tol. h11 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 8.0 |
| h1 | 22.1 |
| h2 | 10.0 |
| l1 +0.10 | 1.05 |
| l2 | 4.5 |
| l3 | 1.0 |
| l4 | 5.0 |
| l5 | 0.5 |
| w | 18.0 |
| Max. axiální pevnost v tahu (kN) | 6.40 |
| Hmotnost (g) | 2.11 |
| Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
| Materiál | ocel |