20212452
20212452
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 9,1894 Kč |
| 100 - 249 | 8,1683 Kč |
| 250 - 749 | 7,4026 Kč |
| 750 + | 6,8917 Kč |
| d1 tol. h11 | 8.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 6.0 |
| h1 | 17.5 |
| h2 | 8.0 |
| l1 +0.10 | 0.94 |
| l2 | 3.5 |
| l3 | 1.0 |
| l4 | 4.0 |
| l5 | 0.5 |
| w | 14.0 |
| Max. axiální pevnost v tahu (kN) | 3.60 |
| Hmotnost (g) | 1.10 |
| Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
| Materiál | ocel |