Toto příslušenství se používá k uchycení plynových vzpěr. Dostupné ve třech různých provedeních.
Produktová řada: SR6481
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Materiál | Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,2535 Kč - 199,2535 Kč | 11 Skladem |
|
M6
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 307,1145 Kč - 307,1145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 190,4545 Kč - 190,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5 x 0.8
|
ocel
|
0.776 in
19.7 mm
|
Třmenové svorky
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8 x 1.25
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Třmenové svorky
|
|||
| 112,2659 Kč - 200,4527 Kč | 2 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 190,5432 Kč - 340,2188 Kč | 16 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
4