Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Toto příslušenství se používá k uchycení plynových vzpěr. Dostupné ve třech různých provedeních.
Produktová řada: SR6481
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Materiál | Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,5621 Kč - 102,5621 Kč | 48 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 73,2646 Kč - 73,2646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 336,9558 Kč - 336,9558 Kč | 140 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 659,2839 Kč - 659,2839 Kč | 30 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6 x 1.0
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
Třmenové svorky
|
|||
| 277,0602 Kč - 494,6825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 190,4545 Kč - 190,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5 x 0.8
|
ocel
|
0.776 in
19.7 mm
|
Třmenové svorky
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8 x 1.25
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Třmenové svorky
|
|||
| 112,2659 Kč - 200,4527 Kč | 2 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 199,2535 Kč - 199,2535 Kč | 11 Skladem |
|
M6
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 307,1145 Kč - 307,1145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 87,9203 Kč - 87,9203 Kč | 11 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 117,2038 Kč - 117,2038 Kč | 7110 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 18 Skladem |
|
M6 x 1.0
|
ocel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Třmenové svorky
|
|||
| 112,2659 Kč - 200,4527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 717,8649 Kč - 717,8649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ocel
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| 263,7051 Kč - 263,7051 Kč | 36 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 10306376 | 594,8322 Kč - 594,8322 Kč | 11 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi