Toto příslušenství se používá k uchycení plynových vzpěr. Dostupné ve třech různých provedeních.
Produktová řada: SR6481
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Materiál | Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263,7051 Kč - 263,7051 Kč | 36 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 10306376 | 594,8322 Kč - 594,8322 Kč | 11 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|
| 87,9203 Kč - 87,9203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 234,4217 Kč - 234,4217 Kč | 284 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
ocel
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 18 Skladem |
|
M6 x 1.0
|
ocel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Třmenové svorky
|
|||
| 717,8649 Kč - 717,8649 Kč | 20 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ocel
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| 112,2659 Kč - 200,4527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 199,2535 Kč - 199,2535 Kč | 11 Skladem |
|
M6
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 307,1145 Kč - 307,1145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 190,4545 Kč - 190,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 117,2038 Kč - 117,2038 Kč | 7110 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 287,1598 Kč - 287,1598 Kč | 20 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 335,768 Kč - 599,5176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 10306352 | 128,9312 Kč - 128,9312 Kč | 23 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|
| 600,661 Kč - 600,661 Kč | 65 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 380,9091 Kč - 380,9091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 190,5432 Kč - 340,2188 Kč | 16 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 102,5621 Kč - 102,5621 Kč | 68 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 73,2646 Kč - 73,2646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
2