10305492
551938
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 345,4559 Kč |
| 10 + | 1 769,6298 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr pístu/táhla | 10.0 mm |
|---|---|
| Průměr pístu/táhla | 0.394 in |
| Průměr profilu | 0.906 in |
| Průměr profilu | 23.0 mm |
| Délka zdvihu | 200.0 mm |
| Délka zdvihu | 7.874 in |
| Délka profilu | 9.646 in |
| Délka profilu | 245.0 mm |
| Maximální síla | 9000.0 N |
| Maximální síla | 9000.0 N |
| Velikost závitu | M8 |
| Povrchová úprava | nitridováno |
| Materiál výztuhy | ocel |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Délka závitu | 12.0 mm |
| Délka závitu | 0.472 in |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |