10305256
551912
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 899,1969 Kč |
| 10 + | 1 533,6692 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr pístu/táhla | 8.0 mm |
|---|---|
| Průměr pístu/táhla | 0.315 in |
| Průměr profilu | 1.102 in |
| Průměr profilu | 28.0 mm |
| Délka zdvihu | 9.843 in |
| Délka zdvihu | 250.0 mm |
| Délka profilu | 295.0 mm |
| Délka profilu | 11.614 in |
| Maximální síla | 150.0 N |
| Maximální síla | 150.0 N |
| Velikost závitu | M6 |
| Povrchová úprava | nitridováno |
| Materiál výztuhy | ocel |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |