10304884
551873
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 854,3806 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr pístu/táhla | 6.0 mm |
|---|---|
| Průměr pístu/táhla | 0.236 in |
| Průměr profilu | 0.591 in |
| Průměr profilu | 15.0 mm |
| Délka zdvihu | 2.362 in |
| Délka zdvihu | 60.0 mm |
| Délka profilu | 90.0 mm |
| Délka profilu | 3.543 in |
| Maximální síla | 250.0 N |
| Maximální síla | 250.0 N |
| Velikost závitu | M5 |
| Povrchová úprava | nitridováno |
| Materiál výztuhy | ocel |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |