Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - se spirálou PG 16 10.0 mm 14.0 mm polyamid 6 šedá

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a PG thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10264867

Staré objednací číslo:

467382

161 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 51,0025 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

510,03 Kč

10 x 51,0025 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Typ vývodky spirálová
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 10.0 - 14.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Velikost závitu PG 16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás