Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - se spirálou PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a PG thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10264775

Staré objednací číslo:

467364

93 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 29,688 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

742,20 Kč

25 x 29,688 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky spirálová
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.0 - 8.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Velikost závitu PG 9

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás