Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - se spirálou PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a PG thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10264768

Staré objednací číslo:

467362

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 24,2014 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 210,07 Kč

50 x 24,2014 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky spirálová
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.0 - 6.5 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Velikost závitu PG 7

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás