Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,5775 Kč - 89,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 42
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6.6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
8,2273 Kč - 9,4962 Kč | 400 Skladem |
PG 9
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,3828 Kč - 14,2791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10263709 | 8,2411 Kč - 9,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
12,4106 Kč - 14,2791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
23,6081 Kč - 27,15 Kč | 380 Skladem |
PG 21
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10,2492 Kč - 11,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 11
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
26,1739 Kč - 31,2636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG16
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
65,3556 Kč - 74,9059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6.6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
36,6602 Kč - 42,238 Kč | 50 Skladem |
PG 29
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,2411 Kč - 9,4962 Kč | 30 Skladem |
PG 9
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
12,4106 Kč - 14,2791 Kč | 1705 Skladem |
PG 13.5
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
36,6602 Kč - 42,238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 29
|
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
78,1173 Kč - 89,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 42
|
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
11,0022 Kč - 13,2333 Kč | 50 Skladem |
M12
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
36,5626 Kč - 42,238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 29
|
šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,0878 Kč - 9,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 7
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,0878 Kč - 9,4962 Kč | 26 Skladem |
PG 7
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
8,0878 Kč - 9,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 7
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10,2631 Kč - 11,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 11
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.276 in
7.0 mm