Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10152089 | 19,4443 Kč - 19,4443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
29,6804 Kč - 29,6804 Kč | 50 Skladem |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
84,3105 Kč - 84,3105 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
32,2258 Kč - 32,2258 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
164,7351 Kč - 164,7351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
26,0056 Kč - 26,0056 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
29,6804 Kč - 29,6804 Kč | 6505 Skladem |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
10152140 | 354,2931 Kč - 354,2931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
36,6078 Kč - 36,6078 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
502,9771 Kč - 502,9771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
39,0295 Kč - 39,0295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
75,1163 Kč - 75,1163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
35,5095 Kč - 35,5095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
48,3363 Kč - 48,3363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
81,2377 Kč - 81,2377 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
390,211 Kč - 390,211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
26,1182 Kč - 26,1182 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
43,2112 Kč - 43,2112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
140,8509 Kč - 140,8509 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
30,2437 Kč - 70,3125 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku