Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10207291 | 30,2437 Kč - 70,3125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 54,1654 Kč - 110,6127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 91,9841 Kč - 233,6018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1 494,6455 Kč - 1 494,6455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3 208,2622 Kč - 6 967,481 Kč | 4 Skladem |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4 660,0841 Kč - 10 119,8927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2 726,799 Kč - 5 154,174 Kč | 1 Skladem |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1 919,3265 Kč - 1 919,3265 Kč | 2 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 32,0881 Kč - 74,5669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 32,0881 Kč - 74,5669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 43,3238 Kč - 54,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 43,3238 Kč - 54,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 91,9841 Kč - 114,9625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 364,552 Kč - 689,4703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2 795,819 Kč - 2 795,819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 201,019 Kč - 422,3396 Kč | 17 Skladem |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1 389,4209 Kč - 1 519,6743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 583,9508 Kč - 1 469,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 181,8844 Kč - 382,1167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2 056,7812 Kč - 4 730,8228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50
|
1.476 in
37.5 mm