Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové 3/8 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 a závit NPT. Kompatibilní matice a těsnicí podložky je nutno objednat samostatně. V souladu s CE normou
Nové objednací číslo:

10267707

Staré objednací číslo:

490704

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 104,1866 Kč
25 - 449 73,1391 Kč
450 + 61,8719 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky Standard
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 2.0 - 6.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Specifikace IP68
Velikost závitu 3/8
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás