Menu Vyhledávání

Výsuvy zásuvkové - teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.

Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.

Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.

  • Vzhledem k použitým materiálům a odkrytým částem ložiska kuličková jsou tyto výsuvy primárně určeny pro vnitřní, čisté aplikace, jako jsou skříňky, průmyslové skladovací systémy a automobilové aplikace.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Slide length sl Slide travel tr Materiál Load/pair max. kg Koupit
454,9793 Kč - 649,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
210.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
997,4256 Kč - 1 424,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
510.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
798,2934 Kč - 1 140,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
362.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
880,719 Kč - 1 258,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
412.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
1 438,7934 Kč - 2 055,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
705.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
392,4669 Kč - 560,595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
375.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
382,8884 Kč - 546,9835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
328.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
715,8678 Kč - 1 022,6322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
610.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
759,4752 Kč - 1 084,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0
508.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
562,6116 Kč - 803,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.2
711.2
Ocel válcovaná za studena
60.0
108,6405 Kč - 155,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
350.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
139,6446 Kč - 199,3843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
400.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
270,9711 Kč - 387,1736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
600.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
205,686 Kč - 293,657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0
552.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
88,9793 Kč - 127,0413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
305.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
99,5661 Kč - 142,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
356.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
128,0496 Kč - 183,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
457.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
236,438 Kč - 337,7686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
350.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
51,6736 Kč - 73,8554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
300.0
Ocel černěná
20.0
703,0124 Kč - 1 004,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
360.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
  • z/ze 4
Výsuvy - vodicí lišty 200.0 210.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755812

Cenové rozmezí
649,8264 Kč - 454,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    210.0
  • c
    415.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 510.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755874

Cenové rozmezí
1 424,9298 Kč - 997,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    510.0
  • c
    1015.0
  • d
    280.0
  • e
    460.0
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 362.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755904

Cenové rozmezí
1 140,3471 Kč - 798,2934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    362.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 412.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755911

Cenové rozmezí
1 258,314 Kč - 880,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 705.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755966

Cenové rozmezí
2 055,3471 Kč - 1 438,7934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    705.0
  • c
    320.0
  • d
    514.0
  • e
    630.0
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 375.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755362

Cenové rozmezí
560,595 Kč - 392,4669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    375.0
  • e
    224.0
  • h
    224.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 328.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755355

Cenové rozmezí
546,9835 Kč - 382,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    328.0
  • e
    160.0
  • h
    160.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 610.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755416

Cenové rozmezí
1 022,6322 Kč - 715,8678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    610.0
  • c
    256.0
  • e
    480.0
  • f
    256.0
Výsuvy - vodicí lišty 508.0 508.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755485

Cenové rozmezí
1 084,8926 Kč - 759,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 711.2 711.2 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755522

Cenové rozmezí
803,5868 Kč - 562,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    711.2
  • Slide travel tr
    711.2
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 350.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755553

Cenové rozmezí
155,2727 Kč - 108,6405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 400.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755560

Cenové rozmezí
199,3843 Kč - 139,6446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 600.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755607

Cenové rozmezí
387,1736 Kč - 270,9711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    600.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Výsuvy - vodicí lišty 550.0 552.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755690

Cenové rozmezí
293,657 Kč - 205,686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    552.0
  • c
    224.0
  • c1
    448.0
  • d
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 305.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755645

Cenové rozmezí
127,0413 Kč - 88,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    305.0
  • c
    96.0
  • c1
    192.0
  • d
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 356.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755652

Cenové rozmezí
142,1653 Kč - 99,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    356.0
  • c
    128.0
  • c1
    256.0
  • d
    150.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 457.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755676

Cenové rozmezí
183,00 Kč - 128,0496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • c
    160.0
  • c1
    352.0
  • d
    150.0
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 350.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755713

Cenové rozmezí
337,7686 Kč - 236,438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • c
    98.0
  • d
    98.0
  • e
    98.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 300.0 20.0 Ocel černěná

20755775

Cenové rozmezí
73,8554 Kč - 51,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    600.0
  • c
    85.0
  • e
    121.0
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 360.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755843

Cenové rozmezí
1 004,2314 Kč - 703,0124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    360.0
  • c
    715.0
  • d
    210.0
  • e
    310.0