Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zavření | Vysunutá délka | Celková délka | Materiál | Nosnost | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 989,568 Kč - 5 543,9672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 2 519,8024 Kč - 2 799,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 763,9074 Kč - 848,7791 Kč | 61 Skladem |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 1 340,8601 Kč - 1 489,8472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 2 137,6802 Kč - 2 375,2086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 3 962,3587 Kč - 4 402,6305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 993,0485 Kč - 1 225,9962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 631,2704 Kč - 701,402 Kč | 61 Skladem |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 931,4292 Kč - 1 034,9226 Kč | 110 Skladem |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 1 472,511 Kč - 1 636,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 3 678,9872 Kč - 4 087,7566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 1 851,3382 Kč - 2 057,0521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 580,7594 Kč - 645,2993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 806,9548 Kč - 896,6192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.614 in
295.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 1 199,3366 Kč - 1 332,5975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 2 933,1774 Kč - 3 259,0971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 552,3024 Kč - 613,6721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.614 in
168.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 3 313,6521 Kč - 3 681,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 803,922 Kč - 992,4993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 600,3298 Kč - 667,0289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel