20262693
20262693
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 917,70 Kč |
10 - 19 | 826,0044 Kč |
20 - 49 | 780,1565 Kč |
50 + | 734,061 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 tol H6 | 20.0 |
---|---|
l1 | 50.0 |
d2 | M6x12 |
h1 | 39.0 |
h2 | 32.0 |
h3 ±005 | 55.0 |
h4 | 11.0 |
l2 ±02 | 35.0 |
w1 | 48.0 |
w2 ±02 | 35.0 |
w3 | 24.0 |
α | 60° |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Hmotnost (g) | 200.0 |
Zahrnuje | S lineárním ložiskem z oceli |
Materiál těla | hliník |