20262686
20262686
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 843,1044 Kč |
10 - 19 | 758,8435 Kč |
20 - 49 | 716,713 Kč |
50 + | 674,583 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 tol H6 | 16.0 |
---|---|
l1 | 45.0 |
d2 | M5x12 |
h1 | 33.0 |
h2 | 26.0 |
h3 ±005 | 46.0 |
h4 | 9.0 |
l2 ±02 | 30.0 |
w1 | 45.0 |
w2 ±02 | 32.0 |
w3 | 22.5 |
α | 80° |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Hmotnost (g) | 150.0 |
Zahrnuje | S lineárním ložiskem z oceli |
Materiál těla | hliník |