20263560
20263560
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 15 484,8901 Kč |
| 3 - 4 | 13 162,2715 Kč |
| 5 - 9 | 12 387,81 Kč |
| 10 + | 11 613,6033 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Otevřené provedení ložiska |
|---|---|
| d1 for h7 | 40.0 |
| d1 tol H6 | 62.0 |
| w | 18.2 |
| w1 | 230.0 |
| h1 | 77.0 |
| h2 | 45.0 |
| h3 | 34.0 |
| h4 | 35.0 |
| l1 | 230.0 |
| l2 & w2 | 202.0 |
| l3 ±002 | 122.0 |
| d3 | 13.5 |
| w4 | M16 |
| Dyn. load C max. kN | 10.5 |
| Static load C0 max. kN | 14.0 |
| Hmotnost (kg) | 10.78 |