20263546
20263546
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 6 798,618 Kč |
| 3 - 4 | 5 778,8508 Kč |
| 5 - 9 | 5 438,8433 Kč |
| 10 + | 5 099,0912 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Otevřené provedení ložiska |
|---|---|
| d1 for h7 | 25.0 |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| w | 12.9 |
| w1 | 160.0 |
| h1 | 51.0 |
| h2 | 30.0 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 24.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 & w2 | 140.0 |
| l3 ±002 | 88.0 |
| d3 | 9.0 |
| w4 | M10 |
| Dyn. load C max. kN | 5.5 |
| Static load C0 max. kN | 8.5 |
| Hmotnost (kg) | 3.46 |