Menu Vyhledávání

Vozíky Quadro 16.0 100.0 M6 hliník

Vozíky Quadro jsou uzavřeným provedením ložiska, které poskytuje precizní a efektivní lineární pohyb při velkém zatížení. Uvnitř jsou čtyři lineární pouzdra, která zvyšují stabilitu. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárními pouzdry z oceli.
Nové objednací číslo:

20263515

Staré objednací číslo:

20263515

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 3 191,5267 Kč
3 - 4 2 712,9126 Kč
5 - 9 2 553,1192 Kč
10 + 2 393,581 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 191,53 Kč

1 x 3 191,5267 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Uzavřené provedení ložiska
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w1 100.0
h1 36.0
h2 18.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Hmotnost (kg) 1.02

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás