Menu Vyhledávání

Vozíky Quadro 12.0 85.0 M6 hliník

Vozíky Quadro jsou uzavřeným provedením ložiska, které poskytuje precizní a efektivní lineární pohyb při velkém zatížení. Uvnitř jsou čtyři lineární pouzdra, která zvyšují stabilitu. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárními pouzdry z oceli.
Nové objednací číslo:

20263485

Staré objednací číslo:

20263485

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 3 122,6062 Kč
3 - 4 2 654,2026 Kč
5 - 9 2 497,9829 Kč
10 + 2 342,0181 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 122,61 Kč

1 x 3 122,6062 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Otevřené provedení ložiska
d1 for h7 12.0
d1 tol H6 22.0
w 7.0
w1 85.0
h1 30.0
h2 18.0
h3 13.0
h4 13.0
l1 85.0
l2 & w2 73.0
l3 ±002 42.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.3
Static load C0 max. kN 2.0
Hmotnost (kg) 0.59

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás