20263409
20263409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 7 501,8617 Kč |
| 3 - 4 | 6 376,6718 Kč |
| 5 - 9 | 6 001,4383 Kč |
| 10 + | 5 626,4605 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Uzavřené provedení ložiska |
|---|---|
| d1 for h7 | 30.0 |
| d1 tol H6 | 47.0 |
| w1 | 18.0 |
| h1 | 64.0 |
| h2 | 32.0 |
| h3 | 26.0 |
| h4 | 27.0 |
| l1 | 180.0 |
| l2 & w2 | 158.0 |
| l3 ±002 | 96.0 |
| d3 | 10.5 |
| w4 | M12 |
| Dyn. load C max. kN | 6.2 |
| Static load C0 max. kN | 9.5 |
| Hmotnost (kg) | 5.87 |