Menu Vyhledávání

Vozíky Quadro 25.0 160.0 M10 hliník

Vozíky Quadro jsou uzavřeným provedením ložiska, které poskytuje precizní a efektivní lineární pohyb při velkém zatížení. Uvnitř jsou čtyři lineární pouzdra, která zvyšují stabilitu. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárními pouzdry z oceli.
Nové objednací číslo:

20262679

Staré objednací číslo:

20262679

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 5 673,6833 Kč
3 - 4 4 822,6436 Kč
5 - 9 4 539,0488 Kč
10 + 4 255,1988 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 673,68 Kč

1 x 5 673,6833 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Uzavřené provedení ložiska
d1 for h7 25.0
d1 tol H6 40.0
w1 160.0
h1 56.0
h2 28.0
h3 22.0
h4 24.0
l1 160.0
l2 & w2 140.0
l3 ±002 88.0
d3 9.0
w4 M10
Dyn. load C max. kN 5.5
Static load C0 max. kN 8.5
Hmotnost (kg) 4.07

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás