Menu Vyhledávání

Vozíky Quadro 40.0 230.0 M16 hliník

Vozíky Quadro jsou uzavřeným provedením ložiska, které poskytuje precizní a efektivní lineární pohyb při velkém zatížení. Uvnitř jsou čtyři lineární pouzdra, která zvyšují stabilitu. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárními pouzdry z oceli.
Nové objednací číslo:

20262662

Staré objednací číslo:

20262662

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 14 307,3718 Kč
3 - 4 12 161,3936 Kč
5 - 9 11 445,8974 Kč
10 + 10 730,6564 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

14 307,37 Kč

1 x 14 307,3718 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Uzavřené provedení ložiska
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w1 230.0
h1 80.0
h2 40.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Hmotnost (kg) 11.78

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás