Menu Vyhledávání

Vozíky Quadro 20.0 130.0 M8 hliník

Vozíky Quadro jsou uzavřeným provedením ložiska, které poskytuje precizní a efektivní lineární pohyb při velkém zatížení. Uvnitř jsou čtyři lineární pouzdra, která zvyšují stabilitu. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárními pouzdry z oceli.
Nové objednací číslo:

20262655

Staré objednací číslo:

20262655

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 6 359,5693 Kč
3 - 4 5 405,6594 Kč
5 - 9 5 087,6044 Kč
10 + 4 769,8043 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 359,57 Kč

1 x 6 359,5693 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Uzavřené provedení ložiska
d1 for h7 20.0
d1 tol H6 32.0
w1 130.0
h1 46.0
h2 23.0
h3 18.0
h4 19.0
l1 130.0
l2 & w2 115.0
l3 ±002 72.0
d3 6.8
w4 M8
Dyn. load C max. kN 3.2
Static load C0 max. kN 4.9
Hmotnost (kg) 2.15

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás