20262648
20262648
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 2 919,9291 Kč |
| 3 - 4 | 2 481,9014 Kč |
| 5 - 9 | 2 335,8922 Kč |
| 10 + | 2 189,883 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Uzavřené provedení ložiska |
|---|---|
| d1 for h7 | 12.0 |
| d1 tol H6 | 22.0 |
| w1 | 85.0 |
| h1 | 32.0 |
| h2 | 16.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 13.0 |
| l1 | 85.0 |
| l2 & w2 | 73.0 |
| l3 ±002 | 42.0 |
| d3 | 5.3 |
| w4 | M6 |
| Dyn. load C max. kN | 1.3 |
| Static load C0 max. kN | 2.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.70 |