Tyto vozíky pro miniaturní kolejničky jsou kompaktním a univerzálním řešením pro zajištění lineárního pohybu v malém měřítku. Díky své malé velikosti jsou ideální v situacích, které vyžadují přesné polohování a pohyb kapalin v těsných prostorech nebo které vyžadují odolnost vůči korozi, jelikož jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
45 lomený oblouk kolejnic zaručuje podobnou nosnost ve všech směrech. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení. Unesou velkou zátěž, jsou odolné vůči korozi a opotřebení.
Vozíky jsou dodávány s pomocnými plastovými bloky. Při montáži přiložte pomocnou kolejnici ke konci skutečné kolejnice a přesuňte z jedné na druhou. Odolávají teplotám od -40 C do +80 C. Mají mnohostranné využití včetně zdravotnických prostředků, farmaceutického průmyslu, malých automatizačních systémů a optického vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012C, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l4 | h1 | l3 | Pro kolejnici | l2 | l1 | Provedení vozíku | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639,391 Kč - 799,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
standardní
|
||
| 965,53 Kč - 1 206,913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
14.0
|
15.0
|
24.0
|
31.0
|
44.4
|
Široké
|
||
| 741,991 Kč - 927,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
8.0
|
13.0
|
7.0
|
21.8
|
31.2
|
standardní
|
||
| 950,413 Kč - 1 188,0783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Široké
|
||
| 893,413 Kč - 1 116,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
6.0
|
|
3.0
|
10.0
|
16.0
|
standardní
|
||
| 826,748 Kč - 1 033,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
15.0
|
27.0
|
43.0
|
standardní
|
||
| 857,974 Kč - 1 072,5913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
13.0
|
20.0
|
12.0
|
34.0
|
47.6
|
standardní
|
||
| 1 053,261 Kč - 1 316,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Široké
|
||
| 762,313 Kč - 952,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
13.0
|
15.0
|
12.0
|
22.0
|
35.4
|
standardní
|
||
| 961,317 Kč - 1 201,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
standardní
|
||
| 1 220,543 Kč - 1 525,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Široké
|
||
| 993,287 Kč - 1 241,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
9.0
|
19.0
|
14.0
|
30.1
|
40.5
|
Široké
|
||
| 966,274 Kč - 1 207,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
27.9
|
39.1
|
Široké
|
||
| 643,357 Kč - 804,1957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
standardní
|
||
| 1 820,53 Kč - 2 275,5391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
4.0
|
5.5
|
3.0
|
11.0
|
16.0
|
standardní
|
||
| 1 550,648 Kč - 1 938,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
6.8
|
11.7
|
standardní
|
||
| 1 136,035 Kč - 1 420,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
6.5
|
6.5
|
10.0
|
15.1
|
21.1
|
Široké
|
||
| 1 239,874 Kč - 1 549,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Široké
|
||
| 1 009,643 Kč - 1 261,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
standardní
|
||
| 1 322,648 Kč - 1 653,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Široké