Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 72.3 M10x25 122.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z oceli.
Nové objednací číslo:

20263188

Staré objednací číslo:

20263188

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 716,9174 Kč
10 - 19 2 445,30 Kč
20 - 49 2 309,4913 Kč
50 + 2 173,435 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 716,92 Kč

1 x 2 716,9174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Krátká
Materiál klece Resin
d1 tol H6 50.0
l1 72.3
d2 M10x25
d3 8.6
h1 102.0
h2 80.0
h3 24.0
Hmotnost (g) 1900.0
h4 52.0
w1 122.0
w2 ±02 100.0
w3 61.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás