Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 180.0 M10x25 102.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z oceli.
Nové objednací číslo:

20263072

Staré objednací číslo:

20263072

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 887,0316 Kč
10 - 19 798,456 Kč
20 - 49 754,0406 Kč
50 + 709,6257 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

887,03 Kč

1 x 887,0316 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Dlouhé
Materiál klece Resin
d1 tol H6 40.0
l1 180.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 78.0
h2 62.0
h3 20.0
Hmotnost (g) 3400.0
h4 40.0
l2 ±02 150.0
w1 102.0
w2 ±02 80.0
w3 51.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3440.0
Static load C0 max. N 802030
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás