Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 106.0 M6x12 54.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z oceli.
Nové objednací číslo:

20262983

Staré objednací číslo:

20262983

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 638,4074 Kč
10 - 19 574,5922 Kč
20 - 49 542,6846 Kč
50 + 510,777 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

638,41 Kč

1 x 638,4074 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Dlouhé
Materiál klece Resin
d1 tol H6 20.0
l1 106.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 11.0
Hmotnost (g) 490.0
h4 21.0
l2 ±02 90.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 1370.0
Static load C0 max. N 2740.0
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás