20262969
20262969
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 751,6348 Kč |
| 10 - 19 | 1 576,4217 Kč |
| 20 - 49 | 1 488,9391 Kč |
| 50 + | 1 401,209 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Dlouhé |
|---|---|
| Materiál klece | Stainless |
| d1 tol H6 | 20.0 |
| l1 | 106.0 |
| d2 | M6x12 |
| d3 | 5.2 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 490.0 |
| Hmotnost (g) | 11.0 |
| h4 | 21.0 |
| l2 ±02 | 90.0 |
| w1 | 54.0 |
| w2 ±02 | 40.0 |
| w3 | 27.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 1370.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel nerezavějící |