Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20262860
20262860
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 673,3782 Kč |
| 10 - 19 | 605,9893 Kč |
| 20 - 49 | 572,2949 Kč |
| 50 + | 538,6004 Kč |
| Provedení vozíku | standardní |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| l1 | 90.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 78.0 |
| h2 | 62.0 |
| h3 | 20.0 |
| Hmotnost (g) | 1700.0 |
| h4 | 40.0 |
| l2 ±02 | 60.0 |
| w1 | 102.0 |
| w2 ±02 | 80.0 |
| w3 | 51.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 2150.0 |
| Static load C0 max. N | 4010.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |