20263461
20263461
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 904,7913 Kč |
| 10 - 19 | 1 714,213 Kč |
| 20 - 49 | 1 619,0478 Kč |
| 50 + | 1 523,883 Kč |
| d1 tol H6 | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 65.0 |
| d2 | M8 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 36.0 |
| h3 ±005 | 64.0 |
| h4 | 12.0 |
| l2 ±02 | 50.0 |
| w1 | 82.0 |
| w2 ±02 | 65.0 |
| w3 | 41.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1568.0 |
| Static load C0 max. N | 2352.0 |
| Hmotnost (g) | 600.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Zahrnuje | S kuličkovým pouzdrem z nerezavějící oceli |