20263454
20263454
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 758,3261 Kč |
| 10 - 19 | 1 582,6174 Kč |
| 20 - 49 | 1 494,6391 Kč |
| 50 + | 1 406,661 Kč |
| d1 tol H6 | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 51.0 |
| d2 | M6 |
| h1 | 31.0 |
| h2 | 32.0 |
| h3 ±005 | 53.0 |
| h4 | 10.0 |
| l2 ±02 | 37.0 |
| w1 | 68.0 |
| w2 ±02 | 54.0 |
| w3 | 34.0 |
| α | 60° |
| Dyn. load C max. N | 784.0 |
| Static load C0 max. N | 1176.0 |
| Hmotnost (g) | 300.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Zahrnuje | S kuličkovým pouzdrem z nerezavějící oceli |