20263447
20263447
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 422,2739 Kč |
| 10 - 19 | 1 280,0217 Kč |
| 20 - 49 | 1 208,8957 Kč |
| 50 + | 1 137,77 Kč |
| d1 tol H6 | 16.0 |
|---|---|
| l1 | 42.0 |
| d2 | M5 |
| h1 | 26.0 |
| h2 | 26.0 |
| h3 ±005 | 44.0 |
| h4 | 8.0 |
| l2 ±02 | 30.0 |
| w1 | 62.0 |
| w2 ±02 | 50.0 |
| w3 | 31.0 |
| α | 80° |
| Dyn. load C max. N | 392.0 |
| Static load C0 max. N | 490.0 |
| Hmotnost (g) | 180.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Zahrnuje | S kuličkovým pouzdrem z nerezavějící oceli |