20263393
20263393
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 466,8826 Kč |
| 10 - 19 | 1 320,1696 Kč |
| 20 - 49 | 1 246,813 Kč |
| 50 + | 1 173,457 Kč |
| d1 tol H6 | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 75.0 |
| d2 | M8 |
| h1 | 48.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 ±005 | 76.0 |
| h4 | 12.0 |
| l2 ±02 | 60.0 |
| w1 | 91.0 |
| w2 ±02 | 75.0 |
| w3 | 45.5 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1764.0 |
| Static load C0 max. N | 2940.0 |
| Hmotnost (g) | 900.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Zahrnuje | S lineárním ložiskem z oceli |