Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení - s přírubou 25.0 65.0 M8 hliník

Tyto vozíky pro lineární vedení s přírubou se používají v systémech pro lineární pohyb společně s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z oceli.
Nové objednací číslo:

20263386

Staré objednací číslo:

20263386

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 308,2739 Kč
10 - 19 1 177,4217 Kč
20 - 49 1 111,9957 Kč
50 + 1 046,57 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 308,27 Kč

1 x 1 308,2739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Hmotnost (g) 600.0
Materiál těla hliník
Zahrnuje S lineárním ložiskem z oceli

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás