20263379
20263379
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 042,8522 Kč |
10 - 19 | 938,5174 Kč |
20 - 49 | 886,4739 Kč |
50 + | 834,183 Kč |
d1 tol H6 | 20.0 |
---|---|
l1 | 51.0 |
d2 | M6 |
h1 | 31.0 |
h2 | 32.0 |
h3 ±005 | 53.0 |
h4 | 10.0 |
l2 ±02 | 37.0 |
w1 | 68.0 |
w2 ±02 | 54.0 |
w3 | 34.0 |
α | 60° |
Dyn. load C max. N | 784.0 |
Static load C0 max. N | 1176.0 |
Hmotnost (g) | 300.0 |
Materiál těla | hliník |
Zahrnuje | S lineárním ložiskem z oceli |