Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby – nízkoprofilové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.

Nízkoprofilové provedení nabízí ještě menší kompaktní řešení v porovnání se standardními vozíky bez příruby. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou.
  • Nízkoprofilové provedení nabízí ještě menší kompaktní řešení v porovnání se standardními vozíky bez příruby.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016UL

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost velikost kolejnice h2 h1 w1 l2 l1 d1 Koupit
1 020,548 Kč - 1 275,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
1 144,709 Kč - 1 430,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
938,27 Kč - 1 172,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
1 069,865 Kč - 1 337,2696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
3 587,283 Kč - 4 484,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
2 118,17 Kč - 2 647,7739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
3 118,148 Kč - 3 897,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
1 830,443 Kč - 2 288,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
4 744,878 Kč - 5 931,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
2 784,078 Kč - 3 480,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
1 504,057 Kč - 1 880,0087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
1 162,80 Kč - 1 453,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
1 725,117 Kč - 2 156,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
1 875,548 Kč - 2 344,4348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
1 255,487 Kč - 1 569,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
1 634,413 Kč - 2 043,0783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
5 314,878 Kč - 6 643,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
2 122,878 Kč - 2 653,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
1 141,735 Kč - 1 427,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
6 111,391 Kč - 7 639,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
  • z/ze 2
Vozíky bez příruby 15.0 40.6 34.0 ocel

20158880

Cenové rozmezí
1 275,5609 Kč - 1 020,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Vozíky bez příruby 25.0 79.2 48.0 ocel

20158927

Cenové rozmezí
1 430,9478 Kč - 1 144,709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Vozíky bez příruby 15.0 66.1 34.0 ocel

20158873

Cenové rozmezí
1 172,713 Kč - 938,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Vozíky bez příruby 20.0 69.3 42.0 ocel

20158903

Cenové rozmezí
1 337,2696 Kč - 1 069,865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Vozíky bez příruby 45.0 174.0 86.0 ocel

20159047

Cenové rozmezí
4 484,1652 Kč - 3 587,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 35.0 111.5 70.0 ocel

20159009

Cenové rozmezí
2 647,7739 Kč - 2 118,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Vozíky bez příruby 45.0 145.0 86.0 ocel

20159030

Cenové rozmezí
3 897,5609 Kč - 3 118,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 30.0 94.8 60.0 ocel

20158965

Cenové rozmezí
2 288,1783 Kč - 1 830,443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 55.0 155.0 100.0 ocel

20159054

Cenové rozmezí
5 931,2217 Kč - 4 744,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Vozíky bez příruby 45.0 129.0 86.0 ocel

20159023

Cenové rozmezí
3 480,2217 Kč - 2 784,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Vozíky bez příruby 30.0 105.0 60.0 ocel

20158941

Cenové rozmezí
1 880,0087 Kč - 1 504,057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 20.0 48.3 42.0 ocel

20158910

Cenové rozmezí
1 453,50 Kč - 1 162,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Vozíky bez příruby 35.0 123.5 70.0 ocel

20158989

Cenové rozmezí
2 156,3348 Kč - 1 725,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Vozíky bez příruby 35.0 75.5 70.0 ocel

20158996

Cenové rozmezí
2 344,4348 Kč - 1 875,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Vozíky bez příruby 25.0 54.0 48.0 ocel

20158934

Cenové rozmezí
1 569,2348 Kč - 1 255,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Vozíky bez příruby 30.0 64.2 60.0 ocel

20158958

Cenové rozmezí
2 043,0783 Kč - 1 634,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 55.0 193.0 100.0 ocel

20159061

Cenové rozmezí
6 643,4739 Kč - 5 314,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Vozíky bez příruby 30.0 130.5 60.0 ocel

20158972

Cenové rozmezí
2 653,4739 Kč - 2 122,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Vozíky bez příruby 15.0 58.6 34.0 ocel

20158897

Cenové rozmezí
1 427,2304 Kč - 1 141,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Vozíky bez příruby 55.0 210.0 100.0 ocel

20159078

Cenové rozmezí
7 639,2391 Kč - 6 111,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0