Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 495,0962 Kč - 4 158,3332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5850.0
|
||
| 2 176,8908 Kč - 3 628,3118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5000.0
|
||
| 2 534,0896 Kč - 4 223,3222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5950.0
|
||
| 2 012,7334 Kč - 3 354,3952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4550.0
|
||
| 2 197,1096 Kč - 3 661,7691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5050.0
|
||
| 2 358,86 Kč - 3 931,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5500.0
|
||
| 2 553,827 Kč - 4 256,2981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
6000.0