Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 352,951 Kč - 3 944,5916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4500.0
|
||
| 4 017,5237 Kč - 4 726,3852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5550.0
|
||
| 3 453,3229 Kč - 4 062,7753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4650.0
|
||
| 4 160,2588 Kč - 4 894,3938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5800.0
|
||
| 4 193,2347 Kč - 4 933,1465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5850.0
|
||
| 4 050,4996 Kč - 4 765,3786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5600.0
|
||
| 2 824,6145 Kč - 3 766,2329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3550.0
|
||
| 3 710,8719 Kč - 4 123,191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3950.0
|
||
| 2 913,4328 Kč - 3 884,6573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3700.0
|
||
| 2 860,7195 Kč - 3 814,1322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3600.0
|
||
| 4 111,8781 Kč - 4 568,7267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4450.0
|
||
| 3 900,0621 Kč - 4 333,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4200.0
|
||
| 4 155,9262 Kč - 4 617,5888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4500.0
|
||
| 4 027,1517 Kč - 4 474,613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4350.0
|
||
| 4 069,5149 Kč - 4 521,5495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 2 625,3149 Kč - 3 500,2594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3250.0
|
||
| 2 589,2099 Kč - 3 452,1194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3200.0
|
||
| 2 984,68 Kč - 3 979,4931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3800.0
|
||
| 2 551,9014 Kč - 3 402,5352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3150.0
|
||
| 2 386,0591 Kč - 3 181,3319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
2900.0