Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
26 281,0702 Kč - 29 201,2426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5850.0
25 615,5347 Kč - 28 461,5715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5700.0
26 725,6431 Kč - 29 695,159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5950.0
20 735,1015 Kč - 23 039,0819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4600.0
21 843,0436 Kč - 24 270,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4850.0
17 407,1833 Kč - 19 341,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3850.0
25 836,738 Kč - 28 707,5669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5750.0
26 060,1076 Kč - 28 955,7286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5800.0
21 177,5081 Kč - 23 530,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4700.0
22 508,8198 Kč - 25 009,6928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5000.0
23 174,3553 Kč - 25 749,3639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5150.0
24 284,223 Kč - 26 982,47 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5400.0
24 505,4263 Kč - 27 228,2247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5450.0
25 171,2025 Kč - 27 967,8958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5600.0
22 953,152 Kč - 25 503,3685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5100.0
18 515,1254 Kč - 20 572,3883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4100.0
26 946,8464 Kč - 29 940,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
6000.0
26 502,2735 Kč - 29 446,9973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5900.0
19 625,2338 Kč - 21 805,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4350.0
22 287,6165 Kč - 24 763,9381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4950.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 60.0 5850.0 1.5 ocel

20285920

Cenové rozmezí
29 201,2426 Kč - 26 281,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    129.870
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5700.0 1.5 ocel

20285890

Cenové rozmezí
28 461,5715 Kč - 25 615,5347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    126.540
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5950.0 1.5 ocel

20285944

Cenové rozmezí
29 695,159 Kč - 26 725,6431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    132.090
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4600.0 1.5 ocel

20285678

Cenové rozmezí
23 039,0819 Kč - 20 735,1015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    102.120
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4850.0 1.5 ocel

20285722

Cenové rozmezí
24 270,0217 Kč - 21 843,0436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    107.670
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3850.0 1.5 ocel

20285524

Cenové rozmezí
19 341,2078 Kč - 17 407,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    85.470
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5750.0 1.5 ocel

20285906

Cenové rozmezí
28 707,5669 Kč - 25 836,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    127.650
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5800.0 1.5 ocel

20285913

Cenové rozmezí
28 955,7286 Kč - 26 060,1076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    128.760
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4700.0 1.5 ocel

20285692

Cenové rozmezí
23 530,5913 Kč - 21 177,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    104.340
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5000.0 1.5 ocel

20285753

Cenové rozmezí
25 009,6928 Kč - 22 508,8198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    111.000
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5150.0 1.5 ocel

20285784

Cenové rozmezí
25 749,3639 Kč - 23 174,3553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    114.330
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5400.0 1.5 ocel

20285838

Cenové rozmezí
26 982,47 Kč - 24 284,223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    119.880
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5450.0 1.5 ocel

20285845

Cenové rozmezí
27 228,2247 Kč - 24 505,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    120.990
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5600.0 1.5 ocel

20285876

Cenové rozmezí
27 967,8958 Kč - 25 171,2025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    124.320
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5100.0 1.5 ocel

20285777

Cenové rozmezí
25 503,3685 Kč - 22 953,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    113.220
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4100.0 1.5 ocel

20285579

Cenové rozmezí
20 572,3883 Kč - 18 515,1254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    91.020
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 6000.0 1.5 ocel

20285951

Cenové rozmezí
29 940,9137 Kč - 26 946,8464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    133.200
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5900.0 1.5 ocel

20285937

Cenové rozmezí
29 446,9973 Kč - 26 502,2735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    130.980
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4350.0 1.5 ocel

20285623

Cenové rozmezí
21 805,7351 Kč - 19 625,2338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    96.570
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4950.0 1.5 ocel

20285746

Cenové rozmezí
24 763,9381 Kč - 22 287,6165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    109.890
  • Materiál
    ocel