Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 25.0 850.0 0.9 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 25 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20280192

Staré objednací číslo:

20280192

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 116,848 Kč
10 - 19 1 005,1632 Kč
20 - 39 949,3208 Kč
40 - 49 837,636 Kč
50 - 99 781,7936 Kč
100 + 670,1088 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 116,85 Kč

1 x 1 116,848 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
l1 850.0
Depth of hardness min 0.9
Hmotnost (kg) 3.273
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás