Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 8.0 3250.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 8 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20274726

Staré objednací číslo:

20274726

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 827,8758 Kč
10 - 19 1 645,1845 Kč
20 - 39 1 553,7185 Kč
40 - 49 1 371,0272 Kč
50 - 99 1 279,5612 Kč
100 + 1 096,6292 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 827,88 Kč

1 x 1 827,8758 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 8.0
l1 3250.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 1.300
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás