Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 6.0 2900.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 6 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20273460

Staré objednací číslo:

20273460

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 263,0614 Kč
10 - 19 2 036,8034 Kč
20 - 39 1 923,6744 Kč
40 - 49 1 697,4164 Kč
50 - 99 1 584,0467 Kč
100 + 1 357,7887 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 263,06 Kč

1 x 2 263,0614 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
l1 2900.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.667
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás