Menu Vyhledávání

Hřídel z nerezavějící oceli AISI 60.0 3900.0 +0,-19 ocel nerezavějící AISI 316

Hřídele z nerezavějící oceli AISI 316 o Ø 60 se používají v průmyslových oborech, které vyžadují velkou odolnost vůči korozi, pevnost a odolnost. Jsou odolné v náročných podmínkách, jako jsou vysoká vlhkost a chemikálie. Používají se v systémech s vysokou rychlostí a velkým zatížením nebo v chirurgickém prostředí.
Nové objednací číslo:

20333096

Staré objednací číslo:

20333096

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 75 350,1722 Kč
10 + 67 815,0587 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

75 350,17 Kč

1 x 75 350,1722 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 60.0
l1 3900.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás