Menu Vyhledávání

Hřídel z nerezavějící oceli AISI 16.0 600.0 0.6 ocel nerezavějící AISI 316

Hřídele z nerezavějící oceli AISI 316 o Ø 16 se používají v průmyslových oborech, které vyžadují velkou odolnost vůči korozi, pevnost a odolnost. Jsou odolné v náročných podmínkách, jako jsou vysoká vlhkost a chemikálie. Používají se v systémech s vysokou rychlostí a velkým zatížením nebo v chirurgickém prostředí.
Nové objednací číslo:

20325305

Staré objednací číslo:

20325305

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 556,3662 Kč
10 - 24 1 400,6333 Kč
25 - 49 1 322,8872 Kč
50 + 1 245,1411 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 556,37 Kč

1 x 1 556,3662 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 16.0
l1 600.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás